先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14778の評価キット Apr 28, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 入力電源範囲:+3V~+5.5V
  • デュアル4:1マルチプレクサ
  • 独立したマルチプレクサ制御
  • 入力信号電圧範囲:±25V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオ/データ多重化
  • 通信システム
  • コネクタ共有
  • ゲーム機
  • ハンドヘルド産業用デバイス
  • POSペリフェラル
  • RS-485/RS-232/USB 1.1多重化

説明

MAX14778の評価キット(EVキット)は、デュアル±25Vレール以上/以下4:1アナログマルチプレクサのMAX14778を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、+3V~+5.5Vの単一電源で動作し、-25V~+25Vのアナログ信号をサポートします。

このEVキットのPCBには、MAX14778ETP+が出荷時に実装されています。無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14778の評価キット Apr 28, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。