先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14662の評価キット Sep 21, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
  • PMODコネクタによってインタフェースが容易
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • オーディオスイッチング/多重化
  • ポート保護
  • パワーマネージメント

説明

MAX14662の評価キット(EVキット)は、Beyond-the-Rails 8回路、単極/単投(SPST)スイッチのMAX14662を評価するための便利な方法を提供します。全PCB信号トレースは50Ωにインピーダンス制御されているため、インピーダンス整合が容易です。MAX14662はI2CとSPIの両方の設定モードが可能で、SPI/アクティブローI2C端子によって設定します。

ICの動作の詳細については、MAX14662 ICのデータシートを参照してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14662の評価キット Sep 21, 2020

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。