MAX14661PMB1

MAX14661の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14661 PMB1ペリフェラルモジュールは、Beyond-the-Rails 16:2マルチプレクサのMAX14661を評価するための便利な方法を提供します。全PCB信号トレースは50Ω制御インピーダンスのため、インピーダンス整合が容易です。ICはI2CおよびSPIの両方の設定モードが可能で、SPI/I2C端子によって設定します。

ICの動作の詳細については、MAX14661 ICのデータシートを参照してください。

MAX14661PMB1:ボード写真 MAX14661PMB1:ボード写真 拡大表示+

主な特長

  • 16:2マトリックススイッチマルチプレクサ
  • 50Ωにインピーダンス制御された信号トレース
  • Pmodコネクタによって簡便なインタフェースが可能
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • EVキットの内容:MAX14661を含んだペリフェラルモジュール

アプリケーション/用途

  • オーディオ入力選択
  • データ収集
  • I2C信号切替
  • システム診断
信頼性レポートをリクエスト: MAX14661PMB1 
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース