MAX14589EEVKIT

MAX14589EMAX14594E、およびMAX14689の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14589E/MAX14594E/MAX14689の評価キット(EVキット)は、9ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX14589E、MAX14594E、およびMAX14689の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。これらのEVキットの特長によって、オーディオジャック入出力を介したアナログスイッチの評価およびSMAコネクタによるAC特性の評価が可能です。EVキットへの入力電源は、マイクロUSB (タイプBコネクタ)または外部電源によって供給されます。

主な特長

  • 実証済みPCBレイアウト
    • 評価時間を短縮
  • 完全実装および試験済み
  • SMAおよび3.5mmオーディオジャックコネクタ
    • SMAコネクタを介してAC特性を直接評価
    • 3.5mmオーディオジャックコネクタによってオーディオ性能を短時間で評価
  • 調整可能なLDOをボード上に実装したUSB 5V電源

アプリケーション/用途

  • 携帯オーディオ/ビデオ機器
  • ポータブルナビゲーションデバイス
  • スマートフォン
  • タブレット
デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)   Material Composition  

注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

品質管理システム >
環境管理システム >

 
Status:
Package:
Temperature:

関連リソース