先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14578の評価キット May 02, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • GUIによってICの動作の学習を簡素化
  • アプリケーション試験用のMAX8903A USBチャージャ内蔵
  • USB電源または外部電源(大きい充電電流用)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • DSCおよびカムコーダ
  • 電子書籍リーダ
  • メディアプレーヤー
  • MID (モバイルインターネットデバイス)

説明

MAX14578の評価キット(EVキット)は、12ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のUSBバッテリチャージャ検出器であるMAX14578を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは、USB Battery Charging Revision 1.1に準拠するチャージャ検出、専用チャージャ検出、Appleチャージャ検出、中国のYD/T1591対応チャージャ検出、およびUSBパススルー通信を備えています。このEVキットは、充電電流をシステム電流から分離するための多様な電力オプションを備えています。このEVキットは、USBから自己給電しますが、充電の検証には外部電源が必要です。このEVキットは、アプリケーションの設定においてMAX14578とインタフェースするために、1セルリチウムイオン(Li+) DC-DC USBチャージャのMAX8903Aを備えています。

このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを使用し簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供して、評価を簡素化します。このEVキットのGUIによって、ICの各機能を試験することができます。EVキットのPCBは、MAX14578EEWC+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX14578の評価キット May 02, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。