MAX14566EEVKIT

MAX14566AEMAX14566BE、およびMAX14566Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14566Eの評価キット(EVキット)は、ハイスピードUSBアナログスイッチとUSBアダプタエミュレータを組み合わせたUSBデバイスのMAX14566Eを評価するための実証済みデザインを提供します。このハイスピードUSB伝送ライン(D+/D-)は、ハイスピードUSB規格に適合する90Ωの差動インピーダンストレースを備えています。

このEVキットは、MAX14566EETA+が出荷時に実装されていますが、U1のIC置換でMAX14566AEおよびMAX14566BEの評価にも使用することができます。

主な特長

  • ハイスピードUSB (480Mbps)
  • USB 2.0用の90Ω差動トレース
  • USB電源または外部電源(大きい充電電流用)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ラップトップ
  • ネットブック
  • iPod®/iPhone®チャージャなどのユニバーサルチャージャ