MAX14532EEVKIT

MAX14532Eの評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX14532Eの評価キット(EVキット)は、高いESD保護DP3TスイッチのMAX14532Eを評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、USB 2.0ハイスピード対応スイッチングアプリケーションで使用されるMAX14532Eの検証するために設計されています。このEVキットは、1つのUSBポートからの多重化信号を別のUSBポートまたはオーディオコネクタに経路設定します。MAX14532EのEVキットPCBには、MAX14532EEWC+が実装されています。

主な特長

  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 完全USB 2.0ハイスピード(480Mbps)スイッチング回路
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA