MAX12005EVKIT

MAX12005の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX12005の評価キット(EVキット)は、衛星スイッチRFICのMAX12005の評価を容易にする実証済みPCBレイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みです。グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を使用したソフトウェア制御プログラムをwww.maximintegrated.com/jp/evkitsoftwareから入手可能なため、ユーザーはICの機能および設定を完全に制御することができます。

このEVキットは、75Ω RFラインを備えています。ただし、標準の50Ω試験機器による評価を容易にするために、すべての入力および出力ポートに75Ω-50Ωインピーダンストランスネットワークが搭載されています。

主な特長

  • ホストPCへのUSBインタフェース
  • 使いやすいGUIソフトウェア
  • すべてのポートに75Ω-50Ωインピーダンストランスネットワーク搭載
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 直接衛星放送用レシーバ
  • Lバンド分配
  • 衛星IF分配

ツールおよびモデル

  • MAX12005EVKITガーバーファイル
  • デバイス   ウェハープロセス   プロセス技術   サンプルサイズ   不合格   FIT (25°C)   FIT (55°C)  

    注: 不良率はプロセス技術ごとにまとめられ、関連する型番にマッピングされます。 不良率はテストされたユニット数に大きく依存します。

    品質管理システム >
    環境管理システム >

     
    Status:
    Package:
    Temperature:

    関連リソース


    MAX14815
    オクタル(8回路) 5レベルパルサー、T/Rスイッチおよびエンベデッドビームフォーミング内蔵

    • 小型およびポータブルアプリケーション用に最適化
    • 柔軟性
    • ビームフォーミング用のエンベデッドデジタルリソース