先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート DG1208/DG1209の評価キット Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • SMA Connectors for Analog Inputs and Outputs
  • Jumpers at Enable and Address Selection Inputs for Easy Configuration
  • Test Points for All Digital and Analog Signals
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PCB Layout

アプリケーション/用途

  • オーディオ/ビデオルーティング
  • 自動試験装置システム
  • 通信システム
  • データ収集システム
  • サンプル/ホールドシステム

説明

The DG1208/DG1209 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the DG1208/DG1209, low-leakage and low-charge-injection multiplexer devices. The DG1208EVKIT# and DG1209EVKIT# are fully assembled and tested, and come populated with the DG1208EUE+ and DG1209EUE+ multiplexers, respectively. The DG1208 is a single 8-to-1 multiplexing device; the DG1209 is a dual 4-to-1 device. Both multiplexer devices are available in 4mm x 4mm 16-lead TQFN or 16-lead TSSOP packages.

簡易ブロック図

DG1208EVKIT、DG1209EVKIT:ボード写真 DG1208EVKIT、DG1209EVKIT:ボード写真 Zoom icon

Technical Docs

データシート DG1208/DG1209の評価キット Jan 04, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。