先頭に戻る
Analog
Product Tree
/content/maximintegrated/ja/products/analog/analog-switches-multiplexers

スイッチおよびマルチプレクサ

スイッチおよびマルチプレクサ
マキシムは業界で最も広範囲の低オン抵抗、高性能アナログスイッチおよびマルチプレクサの製品セレクションを提供しています。マキシムのスイッチおよびマルチプレクサICは、高電圧動作(最大200V)が必要なアプリケーションなど、汎用および特定アプリケーション向けに設計されています。
注目ビデオ
最新ブログ
これらの産業用通信ICは古いが、もっともな理由で優れもの
November 15, 2019
イノベーションといえば、通常は最も優れた最新技術に関係するものですが、常にそうだとは限りません。「古いけど優れもの」(oldies but goodies)、という古い言い回しには理由があるのです。
お客様の声
注目製品
MAX20337 超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
超小型、低オン抵抗(RON)双極/単投(DPST)アナログスイッチのMAX20336は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範囲を下回る場合でも歪みなく-5.5V~+5.5...
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
- オン抵抗:0.19Ω (typ)
- 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
- オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
- 低消費電流:65µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCENが印加されていないときはハイインピーダンスモード
- COM_、NO_のESD保護
- ±30kVヒューマンボディモデル
- ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX20337EVKIT Evaluation Kit for the MAX20337
The MAX20337 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that evaluate...
DG1209EVKIT DG1208/DG1209の評価キット
The DG1208/DG1209 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the DG1208/DG120...
DG1208EVKIT DG1208/DG1209の評価キット
The DG1208/DG1209 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the DG1208/DG120...
DG1209 Low-Leakage, Single 8-Channel and Dual 4-Channel, Analog Multiplexer
The DG1208 and DG1209 are low-leakage, low-charge injection, single 8-channel or dual 4-channel ...
DG1208 Low-Leakage, Single 8-Channel and Dual 4-Channel, Analog Multiplexer
The DG1208 and DG1209 are low-leakage, low-charge injection, single 8-channel or dual 4-channel ...
DG120XEVKIT DG1206、DG1207の評価キット
The DG120X evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the DG1206/DG1207, a low...
DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
DG1206 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
MAX40203-W-EVKIT MAX40203の評価キット
The MAX40203 WLP evaluation kit provides a proven design to evaluate the MAX40203 “ideal-diode”....

MAX20336 超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
超小型、低オン抵抗(RON)双極/単投(DPST)アナログスイッチのMAX20336は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範囲を下回る場合でも歪みなく-5.5V~+5.5...
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
- オン抵抗:0.19Ω (typ)
- 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
- オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
- 低消費電流:65µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCENが印加されていないときはハイインピーダンスモード
- COM_、NO_のESD保護
- ±30kVヒューマンボディモデル
- ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14662EVKIT MAX14662の評価キット
The MAX14662 evaluation kit (EV Kit) provides a convenient way to evaluate the MAX14662 Beyond-t...

MAX20087 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX20086 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX20088 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX20089 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX40203 超小型nanoPower、1A理想ダイオード、超低電圧降下
MAX40203は、順電圧降下がショットキーダイオードより約1桁小さい理想ダイオード電流スイッチです。順方向バイアスおよびイネーブル時、MAX40203は導通し、1Aもの電流を搬送しながら電圧...
- ポータブルアプリケーションでの電圧降下を低減
- 順電圧降下:14mV (1mA時、WLPパッケージ)
- 順電圧降下:16mV (100mA時、WLPパッケージ)
- 順電圧降下:43mV (500mA時、WLPパッケージ)
- 順電圧降下:90mV (1A時、WLPパッケージ)
- バッテリ寿命を延長
- VDDからの逆バイアス時の低リーク電流
- 10nA (typ)
- 低自己消費電流
- 300nA (typ)、500nA (max)
- VDDからの逆バイアス時の低リーク電流
- より大型のショットキーダイオードより小さい実装面積
- 小型4ピンWLP (0.77mm × 0.77mm)
- 5ピンSOT23パッケージ
- 広い電源電圧範囲:1.2V~5.5V
- 自己熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃

DG411 改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG411/DG412/DG413は、スイッチ間の低オン抵抗整合(3Ω max)および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(Δ4Ω max)を特長としています...
新しい特長
- 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
- チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
- 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
- チャージインジェクションの改善(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
要約版データシート
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
英語 | ダウンロード | Rev 7; 12/2008 |
日本語 | ダウンロード | Rev 0; 11/2017 *より最新の改訂版英語データシートがございます。設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。 |
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する

DG412 改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG411/DG412/DG413は、スイッチ間の低オン抵抗整合(3Ω max)および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(Δ4Ω max)を特長としています...
新しい特長
- 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
- チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
- 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
- チャージインジェクションの改善(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
要約版データシート
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
英語 | ダウンロード | Rev 7; 12/2008 |
日本語 | ダウンロード | Rev 0; 11/2017 *より最新の改訂版英語データシートがございます。設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。 |
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する

DG413 改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG411/DG412/DG413は、スイッチ間の低オン抵抗整合(3Ω max)および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(Δ4Ω max)を特長としています...
新しい特長
- 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
- チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
- 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
- チャージインジェクションの改善(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
要約版データシート
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
英語 | ダウンロード | Rev 7; 12/2008 |
日本語 | ダウンロード | Rev 0; 11/2017 *より最新の改訂版英語データシートがございます。設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。 |
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
MAX20337 超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
超小型、低オン抵抗(RON)双極/単投(DPST)アナログスイッチのMAX20336は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範囲を下回る場合でも歪みなく-5.5V~+5.5...
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
- オン抵抗:0.19Ω (typ)
- 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
- オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
- 低消費電流:65µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCENが印加されていないときはハイインピーダンスモード
- COM_、NO_のESD保護
- ±30kVヒューマンボディモデル
- ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX20337EVKIT Evaluation Kit for the MAX20337
The MAX20337 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested circuit board that evaluate...
DG1209EVKIT DG1208/DG1209の評価キット
The DG1208/DG1209 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the DG1208/DG120...
DG1208EVKIT DG1208/DG1209の評価キット
The DG1208/DG1209 evaluation kits (EV kits) provide a proven design to evaluate the DG1208/DG120...
DG1209 Low-Leakage, Single 8-Channel and Dual 4-Channel, Analog Multiplexer
The DG1208 and DG1209 are low-leakage, low-charge injection, single 8-channel or dual 4-channel ...
DG1208 Low-Leakage, Single 8-Channel and Dual 4-Channel, Analog Multiplexer
The DG1208 and DG1209 are low-leakage, low-charge injection, single 8-channel or dual 4-channel ...
DG120XEVKIT DG1206、DG1207の評価キット
The DG120X evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the DG1206/DG1207, a low...
DG1207 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
DG1206 Low-Leakage, Single 16-Channel and Dual 8-Channel, Analog Multiplexer
The DG1206 and DG1207 are low-leakage, low-charge injection single 16-channel or dual 8-channel ...
MAX40203-W-EVKIT MAX40203の評価キット
The MAX40203 WLP evaluation kit provides a proven design to evaluate the MAX40203 “ideal-diode”....

MAX20336 超小型、低RON、Beyond-the-Rails DPSTアナログスイッチ
超小型、低オン抵抗(RON)双極/単投(DPST)アナログスイッチのMAX20336は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範囲を下回る場合でも歪みなく-5.5V~+5.5...
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号方式
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+5.5V (VCCENに無関係)
- オン抵抗:0.19Ω (typ)
- 単一電源電圧範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:-114dB (typ)
- オン抵抗平坦性:0.0001Ω (typ)
- 低消費電流:65µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCENが印加されていないときはハイインピーダンスモード
- COM_、NO_のESD保護
- ±30kVヒューマンボディモデル
- ±7kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- 6ピンWLPパッケージ(1.308mm × 0.828mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14662EVKIT MAX14662の評価キット
The MAX14662 evaluation kit (EV Kit) provides a convenient way to evaluate the MAX14662 Beyond-t...

MAX20087 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX20086 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX20088 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX20089 デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタ
デュアル/クワッドカメラ電源プロテクタICのMAX20086~MAX20089は、4つの出力チャネルにそれぞれ最大600mAの負荷電流を供給します。各出力はバッテリへの短絡、グランドへの短絡、...
- 小型ソリューション
- 最大4つの600mA保護スイッチ
- 入力電源:3V~15V、機器電源:3V~5.5V
- バッテリへの短絡絶縁:26V
- 調整可能な電流制限:100mA~600mA
- 並列マルチチャネルで高電流
- 選択可能なI2Cアドレス
- 小型20ピンSW TQFNパッケージ(4mm × 4mm)
- 高精度
- 電流制限精度:±8%
- ソフトスタート:0.5ms
- ソフトシャットダウン:0.25ms
- シャットダウン電流:0.3µA
- 電圧降下:110mV (300mA時)
- セーフティアプリケーション用設計
- ASIL B/D準拠
- VBAT/GNDへの短絡診断
- 差動出力過電圧/低電圧診断
- 入力過電圧/低電圧診断
- I2C上での個別の8ビット電流、出力電圧、および電源読取り
- フォルト時の自動再試行
- AEC-Q100、-40℃~+125℃

MAX40203 超小型nanoPower、1A理想ダイオード、超低電圧降下
MAX40203は、順電圧降下がショットキーダイオードより約1桁小さい理想ダイオード電流スイッチです。順方向バイアスおよびイネーブル時、MAX40203は導通し、1Aもの電流を搬送しながら電圧...
- ポータブルアプリケーションでの電圧降下を低減
- 順電圧降下:14mV (1mA時、WLPパッケージ)
- 順電圧降下:16mV (100mA時、WLPパッケージ)
- 順電圧降下:43mV (500mA時、WLPパッケージ)
- 順電圧降下:90mV (1A時、WLPパッケージ)
- バッテリ寿命を延長
- VDDからの逆バイアス時の低リーク電流
- 10nA (typ)
- 低自己消費電流
- 300nA (typ)、500nA (max)
- VDDからの逆バイアス時の低リーク電流
- より大型のショットキーダイオードより小さい実装面積
- 小型4ピンWLP (0.77mm × 0.77mm)
- 5ピンSOT23パッケージ
- 広い電源電圧範囲:1.2V~5.5V
- 自己熱保護
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃

DG411 改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG411/DG412/DG413は、スイッチ間の低オン抵抗整合(3Ω max)および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(Δ4Ω max)を特長としています...
新しい特長
- 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
- チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
- 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
- チャージインジェクションの改善(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
要約版データシート
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
英語 | ダウンロード | Rev 7; 12/2008 |
日本語 | ダウンロード | Rev 0; 11/2017 *より最新の改訂版英語データシートがございます。設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。 |
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する

DG412 改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG411/DG412/DG413は、スイッチ間の低オン抵抗整合(3Ω max)および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(Δ4Ω max)を特長としています...
新しい特長
- 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
- チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
- 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
- チャージインジェクションの改善(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
要約版データシート
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
英語 | ダウンロード | Rev 7; 12/2008 |
日本語 | ダウンロード | Rev 0; 11/2017 *より最新の改訂版英語データシートがございます。設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。 |
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する

DG413 改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG411/DG412/DG413は、スイッチ間の低オン抵抗整合(3Ω max)および全信号範囲で保証のオン抵抗平坦性(Δ4Ω max)を特長としています...
新しい特長
- 業界標準のプラグインアップグレードDG411/DG412/DG413
- チャネル間のRDS(ON)整合の改善(3Ω max)
- 全信号範囲でRFLAT(ON)保証(Δ4Ω)
- チャージインジェクションの改善(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:5nA以下(+85℃)
- ESD耐圧:2000V min (3015.7法)
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW max
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
データシートをダウンロード
データシートをダウンロード
要約版データシート
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する
英語 | ダウンロード | Rev 7; 12/2008 |
日本語 | ダウンロード | Rev 0; 11/2017 *より最新の改訂版英語データシートがございます。設計の際は必ず最新の英語版データシートをご参照ください。 |
NDA (秘密保持契約)が必要です。フルデータシートを請求する