先頭に戻る
Analog
Product Tree
/content/maximintegrated/ja/products/analog/analog-filters

アナログフィルタ

アナログフィルタ
マキシムは幅広い製品群のアンチエイリアシングおよびポストDACアナログフィルタICを提供しており、最高300kHzの周波数までシステムの性能を向上させ、マキシムのADCおよびDAC製品ラインを補完します。
Digitally Controlled Sine-Wave Generator
By removing harmonics from a square wave, this circuit generates an accurate and adjustable sine...
Digitally Controlled Sine-Wave Generator
By removing harmonics from a square wave, this circuit generates an accurate and adjustable sine...
主要パラメータ別

MAX291 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX292 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX295 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX296 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX7408 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7411 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7415 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7412 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7490 デュアル、ユニバーサル、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7490/MAX7491は、2つの同一の低電力、低電圧、広ダイナミックレンジ、レイルトゥレイル、2次スイッチトキャパシタビルディングブロックで構成されています。2つのフィルタ部はそれぞれ...
- 16ピンQSOPパッケージのデュアル2次フィルタ
- 高精度
- Q精度:±0.2%
- クロック対中心周波数誤差:±0.2%
- レイルトゥレイル入出力動作
- 単一電源動作:+5V (MAX7490)または+3V (MAX7491)
- 内部または外部クロック
- ハイパス、ローパス、バンドパス、およびノッチフィルタ
- クロック対中心周波数比:100:1
- 内部サンプリング対中心周波数比:200:1
- 中心周波数:最大40kHz
- 多極フィルタ用の簡単なカスケード接続
- 低電力シャットダウン:1µA以下

MAX7491 デュアル、ユニバーサル、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7490/MAX7491は、2つの同一の低電力、低電圧、広ダイナミックレンジ、レイルトゥレイル、2次スイッチトキャパシタビルディングブロックで構成されています。2つのフィルタ部はそれぞれ...
- 16ピンQSOPパッケージのデュアル2次フィルタ
- 高精度
- Q精度:±0.2%
- クロック対中心周波数誤差:±0.2%
- レイルトゥレイル入出力動作
- 単一電源動作:+5V (MAX7490)または+3V (MAX7491)
- 内部または外部クロック
- ハイパス、ローパス、バンドパス、およびノッチフィルタ
- クロック対中心周波数比:100:1
- 内部サンプリング対中心周波数比:200:1
- 中心周波数:最大40kHz
- 多極フィルタ用の簡単なカスケード接続
- 低電力シャットダウン:1µA以下

MAX291 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX292 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX295 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX296 8次、スイッチトキャパシタローパスフィルタ
MAX291/MAX292/MAX295/MAX296は、使いやすい8次、ローパス、スイッチドキャパシタフィルタで、コーナ周波数を0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)または0...
- 8次ローパスフィルタ:
- バタワース(MAX291/MAX295)
- ベッセル(MAX292/MAX296)
- クロック調整によるコーナ周波数範囲:
- 0.1Hz~25kHz (MAX291/MAX292)
- 0.1Hz~50kHz (MAX295/MAX296)
- 外付け抵抗またはコンデンサ不要
- 内部または外部クロック
- クロック対コーナ周波数比:
- 100:1 (MAX291/MAX292)
- 50:1 (MAX295/MAX296)
- 低ノイズ:-70dB THD + ノイズ(typ)
- +5Vの単一電源または±5Vのデュアル電源で動作
- アンチエイリアシングまたはクロックノイズフィルタリング用の汎用オペアンプ
- 8ピンDIPおよびSOパッケージ

MAX7408 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7411 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7415 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7412 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7408/MAX7411/MAX7412/MAX7415は、+5V単一(MAX7408/MAX7411)または+3V単一(MAX7412/MAX7415)電源で動作する5次のローパス、エ...
- 5次エリプティックローパスフィルタ
- 低ノイズおよび低歪み:-80dB THD + ノイズ
- クロックによりコーナ周波数が調整可能(1Hz~15kHz)
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7408/MAX7411)
- +3V (MAX7412/MAX7415)
- 低消費電力:
- 1.2mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®/DIP
- 低出力オフセット:±4mV

MAX7490 デュアル、ユニバーサル、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7490/MAX7491は、2つの同一の低電力、低電圧、広ダイナミックレンジ、レイルトゥレイル、2次スイッチトキャパシタビルディングブロックで構成されています。2つのフィルタ部はそれぞれ...
- 16ピンQSOPパッケージのデュアル2次フィルタ
- 高精度
- Q精度:±0.2%
- クロック対中心周波数誤差:±0.2%
- レイルトゥレイル入出力動作
- 単一電源動作:+5V (MAX7490)または+3V (MAX7491)
- 内部または外部クロック
- ハイパス、ローパス、バンドパス、およびノッチフィルタ
- クロック対中心周波数比:100:1
- 内部サンプリング対中心周波数比:200:1
- 中心周波数:最大40kHz
- 多極フィルタ用の簡単なカスケード接続
- 低電力シャットダウン:1µA以下

MAX7491 デュアル、ユニバーサル、スイッチトキャパシタフィルタ
MAX7490/MAX7491は、2つの同一の低電力、低電圧、広ダイナミックレンジ、レイルトゥレイル、2次スイッチトキャパシタビルディングブロックで構成されています。2つのフィルタ部はそれぞれ...
- 16ピンQSOPパッケージのデュアル2次フィルタ
- 高精度
- Q精度:±0.2%
- クロック対中心周波数誤差:±0.2%
- レイルトゥレイル入出力動作
- 単一電源動作:+5V (MAX7490)または+3V (MAX7491)
- 内部または外部クロック
- ハイパス、ローパス、バンドパス、およびノッチフィルタ
- クロック対中心周波数比:100:1
- 内部サンプリング対中心周波数比:200:1
- 中心周波数:最大40kHz
- 多極フィルタ用の簡単なカスケード接続
- 低電力シャットダウン:1µA以下