先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/amplifiers/operational-amplifiers/low-power-space-saving-op-amps

非常にわずかな電力とスペースで動作するオペアンプは、スマートフォン、タブレット、およびポータブル医療機器などのアプリケーションに最適です。

低電力および高精度オペアンプ

このカテゴリの製品は、非常に低い入力オフセット電圧とドリフトを備えています。これらのオペアンプは、高精度および低ノイズ性能によって入力電圧のスケーリングを可能にする、電力に敏感なセンサーインタフェースアプリケーションに最適です。スケーリングを介して、入力電圧はアナログ-デジタルコンバータ(ADC)の入力電圧と整合され、それによって分解能が最大化されます。
全低電力、高精度オペアンプ 

低電力および高性能オペアンプ

医療アプリケーションに最適なこれらの製品は低電力動作中でも高性能を維持します。
全低電力、高性能オペアンプ 

低電力および小型オペアンプ

ポータブルアプリケーションでは、スペースが最重要です。占有面積が最小のWLPパッケージを使用したマキシムの製品が解決策になります。
全低電力、小型オペアンプ 

技術資料

*必須

Technical Documentation

技術資料

表示: 3 / 先頭に戻る 100 結果 全て表示 結果

型番 タイトル 複数選択 日時

MAXREFDES179# Reference Design Board

The MAXREFDES179 reference design is a complete Universal Serial Bus (USB) type-C PD solution fe...

MAXREFDES1255: 4-Switch Buck-Boost Converter

MAXREFDES1255 is a 4-switch buck boost converter used to generate a positive step-up/stepdown ou...

MAXREFDES1252: Miniature, 14.5V/1.2A, No-Opto Flyback DC-DC Converter with 91.7% Efficiency Using MAX17690

The MAXREFDES1238 is a single-input, 6 output, scalable power solution. It meets the Xilinx Vers...

MAXREFDES1120: 3.3V/4A Synchronous Step-Down DC-DC Converter Using MAX15038

The MAXREFDES1120 is a synchronous step-down DC-DC converter using the MAX15038. The converter d...

MAXREFDES1249: Miniature Universal Input 36W AC-DC Flyback Converter using the MAX17595

The MAXREFDES1249 is a Universal Input (86 to 305VAC) Offline isolated power supply, delivers 36...

MAXREFDES1261: Asset Tracker Power Management Platform

The MAXREFDES01261 is a reference design of power management platform for asset tracker.

MAXREFDES1251: Single Output Flyback Converter Using MAX17596

MAXREFDES1251 is based on MAX17596 flyback converter. The MAX17596 is a peak-current-mode contro...

MAXREFDES_LIDAR1#: Quad-Channel LiDAR Receiver Front-End Reference Design, MAX40662, MAX40026

This is a front end LiDAR reference design featuring a 4-channel APD, 4-channel high bandwidth T...

MAXREFDES104#: Health Sensor Platform 3.0

HSP3 is a unique evaluation and development platform in a wearable form factor that demos the fu...

MAXREFDES1269: 5V/20A, Synchronous Step-Down Converter Using the MAX20098

The MAXREFDES1269 demonstrates how to build a DC-DC buck converter using the MAX20098 step-down ...