先頭に戻る
/content/maximintegrated/ja/products/analog/amplifiers/nanopower-amplifiers

Lower Your IQ (IQを低減)

マキシムのnanoPowerオペアンプ、コンパレータ、および電流検出アンプは、自己消費電流がわずか数nAで、最長のバッテリ寿命を実現します。これらのデバイスは、小型、省スペースのパッケージで提供されます。そのため、マキシムのnanoPowerアンプは、ウェアラブル、ポータブル、IoT、およびワイヤレスアプリケーション用に設計された機器などの、小型、バッテリ動作の低電力機器に最適です。

nanoPowerオペアンプ
nanoPowerオペアンプは消費電流が1µA以下です。これらのデバイスは小型パッケージオプションで提供され、低電圧動作、レール・ツー・レール出力機能、低入力バイアス電流、高オープンループ電圧利得、低入力オフセット電圧、および拡張温度範囲(-40℃~+125℃)での動作を提供します。

nanoPowerオペアンプ

型番 IQ (typ) ±IBIAS VIN ±VOS 特長 パッケージ    
MAX40007 700nA 40pA 1.7V~5.5V 300µV レール・ツー・レール出力 WLP/6 SOT23/6 購入 › EVキット ›
MAX44264 750nA 200pA 1.8V~5.5V 500µV レール・ツー・レール出力 WLP/6 購入 › EVキット ›

nanoPowerコンパレータ
nanoPowerコンパレータは超低消費電流です。これらのデバイスは小型パッケージオプションで提供され、低電圧動作、内部高精度リファレンス、プッシュプルまたはオープンドレイン出力、高RF耐性、および拡張温度範囲(-40℃~+125℃)での動作を提供します。

nanoPowerコンパレータ

型番 IQ (typ) VIN 入力極性 ロジック出力 特長 パッケージ    
MAX40000 900nA 1.7V~5.5V   プッシュプル 内部リファレンス WLP/6 購入 › EVキット ›
MAX40001 900nA 1.7V~5.5V   オープンドレイン 内部リファレンス WLP/6 購入 › EVキット ›
MAX40002 500nA 1.7V~5.5V 非反転 オープンドレイン 内部リファレンス WLP/SOT23 購入 › EVキット ›
MAX40003 500nA 1.7V~5.5V 反転 オープンドレイン 内部リファレンス WLP/SOT23 購入 › EVキット ›
MAX40004 500nA 1.7V~5.5V 非反転 プッシュプル 内部リファレンス WLP/SOT23 購入 › EVキット ›
MAX40005 500nA 1.7V~5.5V 反転 プッシュプル 内部リファレンス WLP/SOT23 購入 › EVキット ›
MAX9060 100nA -0.3V~5.5V 非反転 オープンドレイン   UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9061 100nA -0.3V~5.5V 反転 オープンドレイン   UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9062 400nA -0.3V~5.5V 非反転 オープンドレイン 内部リファレンス UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9063 400nA -0.3V~5.5V 反転 オープンドレイン 内部リファレンス UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9064 400nA -0.3V~5.5V 非反転 プッシュプル 内部リファレンス UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9065 600nA -0.3V~5.5V   プッシュプル ウィンドウコンパレータ UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9644 400nA -0.3V~5.5V 非反転 オープンドレイン 内部リファレンス UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9645 400nA -0.3V~5.5V 反転 オープンドレイン 内部リファレンス UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9646 400nA -0.3V~5.5V 非反転 プッシュプル 内部リファレンス UCSP/4 SOT23/5 購入 › EVキット ›

nanoPower電流検出アンプ
nanoPowerハイサイド電流検出アンプも超低自己消費電流です。これらのデバイスは小型パッケージオプションで提供され、高精度仕様、広い入力コモンモード電圧範囲、超低入力オフセット電圧、利得オプション、および拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作を提供します。

nanoPower電流検出アンプ

型番 IQ (typ) ±利得誤差 ±VOS CMVR 利得 パッケージ    
MAX9634 500nA 0.1% 100µV 1.6V~28V 25V/V、50V/V、100V/V、200V/V UCSP/4、SOT23/5 購入 › EVキット ›
MAX9938 500nA 0.1% 100µV 1.6V~28V 25V/V、50V/V、100V/V、200V/V µDFN/6、SOT/5、UCSP/4 購入 › EVキット ›