先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9979の評価キット Aug 19, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高速:1.1Gbps (1VP-P時)
  • 超低消費電力:1.2W/チャネル(アクティブ負荷ディセーブル時)
  • 広い電圧範囲:-1.5V~+6.5Vおよび最大13V VHH
  • 低リークモード:10nA (max)
  • 16ビット、レベル設定DAC内蔵
  • 設定可能なケーブルドループ補償
  • 設定可能なドライバ出力インピーダンス
  • 設定可能なドライバ出力のスルーレート制御
  • 電圧クランプ内蔵
  • 20mAアクティブ負荷内蔵
  • ピンごとのPMU内蔵
  • 安全動作のためのヒートシンク内蔵
  • Windows 10対応
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • メモリATEテスター
  • SOC ATEテスター

説明

MAX9979の評価キット(EVキット)は、レベル設定DAC内蔵デュアルチャネルピンエレクトロニックドライバ、コンパレータ、負荷、およびPMUのMAX9979を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、高速デジタル入出力およびMAX9979のピンドライバ出力用のSMA接続を備えています。このEVキットは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを介してコンピュータに接続します。また、このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアも備え、MAX9979の機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9979の評価キット Aug 19, 2009

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。