先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9972の評価キット Jan 14, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • クワッド・チャンネルDCLおよびPMUスイッチのMAX9972の簡便な評価
  • ボード上に2チャンネル、16ビットDACのMAX5734を実装
  • ボード上にMAX32625 Picoボードを搭載
  • ヒートシンク搭載
  • ボード上に電圧レギュレータを実装
  • USBインターフェース
  • 外部SPIインターフェース用のヘッダ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アクティブ・バーンインシステム
  • DRAMプローブテスタ
  • 低コストミックスドシグナル/システムオンチップ(SoC)テスタ
  • NANDフラッシュテスタ
  • 構造テスタ

説明

MAX9972の評価用キットは、クワッド・チャンネル、超低消費電力ピンエレクトロニクスICのMAX9972の評価を簡素化し、機能を実証する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。ピンエレクトロニクスICのレベル設定用に、DACのMAX5734がEVキットに含まれています。EVキットに入出力用の標準50Ω SMAコネクタが搭載されているため、テスト・ベンチでの迅速かつ容易な評価が可能です。

このEVキットはSPIインターフェースとUSBの間の変換を行うマイクロコントローラ(MCU)を備えており、ユーザーはPC上で動作するグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)ソフトウェアで内部レジスタおよびモードを設定することができます。このEVキットはWindows® 10対応ソフトウェアを備え、SPIを介してMAX9972の全レジスタを設定するための簡単なGUIを提供します。このEVキットは、出荷時に完全実装および試験済みです。

データ・シートには、MAX9972のEVキットの部品表、デバイスの評価に必要な機器の一覧、機能検証用の簡単な試験手順、EVキット回路の説明、MAX9972のEVキットの回路図、およびMAX9972のEVキットのPCBレイアウト図が記載されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9972の評価キット Jan 14, 2021

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。