先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9943の評価キット Mar 08, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • フレキシブルな入力および出力構成
  • 単一電源範囲:+6V~+38V
  • デュアル電源範囲:±3V~±19V
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アンプ
  • 自動試験装置(ATE)
  • ディスプレイ:産業用、フロントパネル、および計器
  • 高性能ADC/DAC入力/出力
  • 高電圧ATE
  • 産業用計測
  • 産業用:プロセス測定および制御
  • ループ駆動システム
  • パネルメータ
  • パワーメータ
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
  • センサインタフェース

説明

MAX9943の評価キット(EVキット)は、高電圧、高精度、低ドリフト、低電力オペアンプのMAX9943を評価する完全実装および試験済みPCBです。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9943の評価キット Mar 08, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。