MAX9939の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9939の評価キット | Jan 12, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- USBポートから直接駆動
- 実装済みマイクロコントローラによるSPIコマンド生成
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- アンプリフィケーション
- 差動からシングルエンドへの変換
- 差動入力、差動出力信号
- 医療用信号調整
- センサインタフェースおよび信号処理
- センサレスモータ制御
- ソナーおよび汎用データ収集
説明
また、このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX9939の機能を実行するシンプルなユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しています。このGUIは、MAX9939 ICの0.2V/V~157V/Vのプログラマブルゲイン、および入力オフセット電圧補償機能を検証します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9939の評価キット | Jan 12, 2009 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。