先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9938の評価キット Aug 27, 2008
アプリケーションノート Simple Low-Voltage High-Brightness (HB)-LED Solution for Li+ Battery-Operated Systems

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • PDA
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • パワーマネージメントシステム

説明

MAX9938の評価キット(EVキット)は、ハイサイド電流検出アンプMAX9938の評価をするための実証済み設計を提供します。この電流検出アンプは、500µV以下(max)のVOSと0.5%以下(max)の利得誤差という非常に高い精度仕様を提供します。このEVキットは小型1mm x 1mm x 0.6mm、4ピンUCSP™パッケージで提供されるMAX9938の機能の検証用です。MAX9938は5ピンSOT23でも提供されていますが、このパッケージは本EVキットとは互換性がありません。

MAX9938のEVキットのPCBにはMAX9938FEBS+が実装されており、この製品は利得が50V/Vバージョンとなります。ピン互換で、利得が25V/Vおよび100V/Vのバージョンについては、それぞれMAX9938TEBS+およびMAX9938HEBS+の無料サンプルを請求してください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9938の評価キット Aug 27, 2008
アプリケーションノート Simple Low-Voltage High-Brightness (HB)-LED Solution for Li+ Battery-Operated Systems

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。