先頭に戻る

MAX9928FMAX9929F、およびMAX4372の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9928FMAX9929F、およびMAX4372の評価キット Dec 19, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 高精度のリアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:-0.1V~+28V
  • MAX9928F、MAX9929F、およびMAX4372を評価
  • VOS:0.4mV以下、利得誤差:1%以下
  • SIGNビットによって充電/放電電流フローを表示
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 汎用システム/基板レベル電流監視
  • ポータブル/バッテリ駆動システムにおける充電/放電電流の監視
  • ノートブックコンピュータ
  • 高精度電流源
  • スマートバッテリパック/チャージャ
  • スマートセルフォン
  • スーパーキャパシタ充電/放電

説明

MAX9928の評価キット(EVキット)は、VOSが400µV以下および利得誤差が1.0%以下の高精度仕様を実現する、片/双方向、ハイサイド電流検出アンプのMAX9928を評価する実証済みの設計を提供します。このEVキットは、1mm x 1.5mm x 0.6mmの超小型、6ピンUCSP™パッケージで提供されるMAX9928Fを検証します。MAX9928は、8ピンµMAX®でも提供されますが、このパッケージはこのEVキットと互換性がありません。

MAX9928のEVキットのPCBは、MAX9928FABT+ (5µA/mV利得バージョン)が実装されています。また、MAX9928のEVキットは、MAX9929F (50V/V)の評価にも使用可能です。このEVキットは、フットプリントコンパチブルのUCSPパッケージのMAX4372の評価にも使用可能です。ピンコンパチブルのMAX9929FABT+デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9928FMAX9929F、およびMAX4372の評価キット Dec 19, 2008

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。