先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9911の評価キット Jan 21, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レイルトゥレイル入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • データ収集機器
  • デジタルカメラ(DIGICAM)
  • 血糖値メータ
  • GPSソリューション
  • IPカメラ
  • ラップトップ
  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • ポータブル試験装置

説明

MAX9911の評価キット(EVキット)は、6ピンWLPパッケージ(Wafer Level Package)で提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX9911を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX9911EWT+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9911の評価キット Jan 21, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。