先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9727の評価キット Oct 30, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • グランド基準出力
  • 容易に構成可能な汎用オペアンプを4個搭載のEVキット
  • 5V電源で3VRMSを1kΩ負荷に供給
  • 信号対ノイズ比(SNR):109dB
  • 電源の投入/切断時の可聴クリック/ポップを排除
  • 表面実装構造
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • A/Vレシーバ
  • CDおよびDVDプレーヤー
  • 民生用およびプロ用オーディオ機器
  • ポータブルオーディオ機器
  • セットトップボックス
  • サウンドカード

説明

MAX9727の評価キット(EVキット)は、MAX9727を4個の汎用オペアンプとして構成する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX9727を反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプ、または積分器として動作させる部品を備えています。

MAX9727のEVキットは、2.7V~5.5VのDC電源で動作します。MAX9727のDirectDrive®機能は、出力に出力コンデンサを必要とせずにグランドの上下にスイングする出力を備えています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9727の評価キット Oct 30, 2006

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。