先頭に戻る

MAX9647およびMAX9648の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9647およびMAX9648の評価キット Jun 03, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 多数のコンパレータ構成に対応
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 車載アプリケーション
  • バッテリ駆動電子機器
  • 汎用低電圧アプリケーション
  • 汎用ポータブル機器
  • モバイル通信
  • ノートブックおよびPDA

説明

MAX9647の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9647を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、シャントを設定しいくつかの部品を変更することによって、ロジックレベルトランスレータおよび弛張発振器など、多数のコンパレータアプリケーションをサポートするための構成に容易に設定可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品用のPCBパッドを備えています。このEVキットは、+1.8V~+5.5VのVDD電源で動作します。

このEVキットは、MAX9647AUK+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9648AUK+のサンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9647およびMAX9648の評価キット Jun 03, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。