MAX9644EVKIT

MAX9644MAX9645、およびMAX9646の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9644/MAX9645/MAX9646の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9644/MAX9645/MAX9646を評価する完全実装および試験済みPCBです。すべてのEVキットは、+0.2Vのコモンリファレンス電圧を内蔵しており、+1V~+5.5Vの電源(VCC)で動作し、-0.3V~+5.5V範囲のコモン入力電圧(IN)を備えています。

これらのEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように構成されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

主な特長

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • VCC範囲:+1V~+5.5V
  • 内蔵リファレンス電圧:+0.2V
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
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
MAX3522B
DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ

  • +68dBmVの出力パワーを提供するとともにDOCSIS 3.1の要件に適合
  • 5MHz~204MHzの出力帯域幅に対応
  • デュアル出力によって外付けRFスイッチが不要