先頭に戻る
MAX9634の評価キット
製品の詳細
MAX9634の評価キット(EVキット)は、250µV (max)以下のVOS、および0.5% (max)以下の利得誤差の高精度仕様を実現するハイサイド電流検出アンプのMAX9634を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型1mm x 1mm x 0.6mmの4ピンUCSP™パッケージのMAX9634を検証します。MAX9634は、5ピンSOT23でも提供されますが、5ピンSOT23パッケージはこのEVキットと互換性がありません。
このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。
このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。
主な機能
- 高精度のリアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブル/バッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
技術資料
データシート | MAX9634の評価キット | Mar 29, 2010 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 高精度のリアルタイム電流監視
- 入力コモンモード範囲:1.6V~28V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDA
- ポータブル/バッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
説明
MAX9634の評価キット(EVキット)は、250µV (max)以下のVOS、および0.5% (max)以下の利得誤差の高精度仕様を実現するハイサイド電流検出アンプのMAX9634を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型1mm x 1mm x 0.6mmの4ピンUCSP™パッケージのMAX9634を検証します。MAX9634は、5ピンSOT23でも提供されますが、5ピンSOT23パッケージはこのEVキットと互換性がありません。
このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。
このEVキットのPCBは、MAX9634FERS+ (50V/V利得バージョン)が実装されています。ピンコンパチブルのMAX9634TERS+、MAX9634HERS+、およびMAX9634WERS+ (それぞれ25V/V、100V/V、および200V/V利得バージョン)の無料サンプルについては、お問い合わせください。
技術資料
データシート | MAX9634の評価キット | Mar 29, 2010 |