先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9632の評価キット Apr 02, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 広い入力電源範囲:+4.5V~36V
  • シャットダウン入力
  • 0805部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ATE
  • 高分解能ADCドライバ
  • 高分解能DACバッファ
  • 低ノイズ信号処理
  • 医療用画像処理
  • 試験および測定システム

説明

MAX9632の評価キット(EVキット)は、低ノイズ、高精度、高帯域オペアンプのMAX9632を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX9632は、試験/測定、計測、医療用画像、制御ループ、およびプロフェッショナルオーディオなどの多種のアプリケーションに使用することができます。超低ノイズおよび高精度によって、このキットは、高分解能(18~24ビット) ADCを駆動または高分解能DACをバッファリングすることができます。このEVキット回路は、シャントの実装といくつかの構成部品の変更によって、トランスインピーダンス、非反転、反転、または差動アンプの複数のオペアンプ構成をサポートするように簡単に適合させることができます。このEVキットの各構成部品は、0805パッケージに対応したパッドを備えているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットは、+4.5V~+36Vの単一電源電圧または±2.25V~±18Vのデュアル電源電圧を受け付けます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9632の評価キット Apr 02, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。