先頭に戻る

MAX9626MAX9627、およびMAX9628の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9626MAX9627、およびMAX9628の評価キット Oct 19, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源範囲:2.85V~5.25V
  • 出荷時設定利得:1V/V
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • シャットダウン入力
  • MAX9627/MAX9628も評価(IC置換え)
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ATE
  • 通信
  • 高性能計測
  • 医療用画像処理

説明

MAX9626の評価キット(EVキット)は、12ピンTQFNパッケージの低ノイズ、低歪み、高帯域幅の差動アンプ/ADCドライバのMAX9626を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、ADCドライバとして構成済みです。ボードの入力/出力にSMAコネクタが提供されており、このEVキットは2.85V~5.25Vの単一電源で動作します。また、このEVキットは、MAX9627/MAX9628も評価することができます。このEVキットをお求めの際には、MAX9627/MAX9628 ICの無料サンプルもご請求ください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9626MAX9627、およびMAX9628の評価キット Oct 19, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。