先頭に戻る

MAX9611およびMAX9612の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9611およびMAX9612の評価キット Nov 15, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • ADC内蔵の60V電流検出
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)

アプリケーション/用途

  • 基地局フィーダケーブルバイアスT
  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作の機器
  • ハイブリッド車載電源
  • サーババックプレーン
  • テレコムカード

説明

MAX9611の評価キット(EVキット)は、内蔵12ビットADCとオペアンプまたはコンパレータのいずれかに設定可能な利得ブロックを備えたハイサイド電流検出アンプであるMAX9611の評価に使用される実装および試験済みPCBです。内蔵のマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを介してPCに接続され、I²Cマスターとして機能します。

また、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するシンプルなユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

このEVキットには、MAX9611AUB+ (非反転構成)が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX9612AUB+ (反転構成)の無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX9611およびMAX9612の評価キット Nov 15, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。