先頭に戻る
MAX9610の評価キット
主な特長
- 高精度電流監視
- 複数の固定利得が入手可能
- 25V/V (MAX9610T)
- 50V/V (MAX9610F)
- 100V/V (MAX9610H)
- 入力コモンモード範囲:1.6V~5.5V
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 3.3V~5Vパワーマネージメントシステム
- カメラ
- 携帯電話
- PDA
- ポータブルLi+ (リチウムイオン)バッテリ駆動システム
- USBポート
説明
MAX9610の評価キット(EVキット)は、VOSが500µV以下(max)および利得誤差が0.5%以内(max)の高精度仕様を提供するハイサイド電流検出アンプMAX9610を評価するための実証済みデザインとなります。このEVキットは、小型1mm x 1.5mm x 0.8mm、6ピンµDFNパッケージのMAX9610を検証します。MAX9610は、5ピンSC70でも提供されていますが、そのパッケージはこのEVキットとは互換性がありません。
MAX9610のEVキットのPCBには、50V/V利得バージョンのMAX9610FELT+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのそれぞれ25V/Vおよび100V/V利得バージョンのMAX9610TELT+およびMAX9610HELT+の無料サンプルについては、お問い合わせください。
MAX9610のEVキットのPCBには、50V/V利得バージョンのMAX9610FELT+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのそれぞれ25V/Vおよび100V/V利得バージョンのMAX9610TELT+およびMAX9610HELT+の無料サンプルについては、お問い合わせください。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX9610の評価キット | Jul 17, 2009 |