製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
- 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
- VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
- 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
- トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
- 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
説明
MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。
簡易ブロック図
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。