MAX9062EVKIT

MAX9060MAX9061MAX9062MAX9063MAX9064、およびMAX9065の評価キット


製品の特定バージョンの最新供給状況はこちらでご確認ください。

説明

MAX9060~MAX9065の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX9060~MAX9064、およびウィンドウ検出器コンパレータのMAX9065を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX9060/MAX9061のEVキットは0.9V~5.5Vの外部リファレンス(REF)電圧が必要ですが、MAX9062/MAX9063/MAX9064は0.2Vの内部リファレンス電圧を備えています。MAX9065は、出荷時に3Vと4.2Vのトリップポイントで事前に設定されています。MAX9062~MAX9065は、1V~5.5VのVCC電源で動作します。いずれのEVキットも、共通の-0.3V~+5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。

MAX9060~MAX9065のEVキットは、4ピンUCSP™ (実装済み)およびオプションの5ピンSOT23を評価するように設定されています(5ピンSOT23を評価する場合は、EVキットの注文時にMAX9060~MAX9065 SOT23 ICの無料サンプルをご請求ください)。

主な特長

  • 入力電圧範囲:-0.3V~+5.5V
  • 外部リファレンス範囲:0.9V~5.5V (MAX9060/MAX9061)
  • VCC範囲:1V~5.5V (MAX9062~MAX9065)
  • 内部リファレンス電圧:0.2V (MAX9062/MAX9063/MAX9064)
  • トリップポイント:3Vおよび4.2V (MAX9065)
  • 4ピンUCSPおよびオプションの5ピンSOT23パッケージを評価
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
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
MAX3522B
DOCSIS 3.1プログラマブルゲインアンプ

  • +68dBmVの出力パワーを提供するとともにDOCSIS 3.1の要件に適合
  • 5MHz~204MHzの出力帯域幅に対応
  • デュアル出力によって外付けRFスイッチが不要