先頭に戻る
MAX49017の評価キット
主な特長
- 電源電圧範囲:1.7V~5.5V
- 入力電圧範囲:-0.2V~VDD + 0.2V
- 外部ヒステリシスを追加する構成
- 1.252V電圧リファレンス内蔵デュアルチャネルコンパレータ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ADAS
- 車載用
- 車載バッテリ監視システム
説明
MAX49017の評価キット(EVキット)は、電圧リファレンス内蔵デュアルコンパレータのMAX49017を評価するための完全実装および試験済み回路基板です。MAX49017のEVキットには1.7V~5.5VのVCC電源で動作するMAX49017ATA/VY+が実装され、1.252Vの内部リファレンス電圧と、広い-0.2V~+5.7Vの入力電圧(VIN)範囲を備えています。このEVキットは、側面濡れ性を備えた8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX49017ATA/VY+を実証します。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX49017の評価キット | Sep 26, 2019 |