先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4550の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 実証済みの基板レイアウト
  • オーディオモード
    • 標準クロストーク:-95dB (20kHz)
    • 標準オフアイソレーション:-110dB (20kHz、負荷10kΩ)
  • ビデオモード
    • 標準クロストーク:-54dB (4.0MHz)
    • 標準オフアイソレーション:-78dB (4.0MHz、負荷1kΩ)
  • 全高調波歪み(THD+N):0.014%
  • 使いやすいソフトウェア付
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • ハイエンドオーディオシステム
  • PCマルチメディアボード
  • セットトップボックス
  • ビデオ会議システム

説明

MAX4550評価キット(EVキット)は、2線シリアルユーザインタフェース付きのMAX4550デュアル4x2クロスポイントアナログスイッチの評価作業を容易にします。本EVキットはMAX4550の機能を確認するための便利なWindows 95®ソフトウェアによるユーザインタフェースが提供されています。

本キットはMAX4570の評価にも使用することができます。その場合は、MAX4550 EVキットと一緒にMAX4570CWIの無料サンプルを注文して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4550の評価キット Jan 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。