先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4470の評価キット Dec 06, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 単一電源動作:1.8V~5.5V
  • ジャンパ選択可能な反転、非反転、差動、およびバッファのオペアンプ構成
  • オペアンプのバッファ構成を使用してスーパーキャパシタの充電バランスを検証
  • 6ピンWLPパッケージ(ウェハレベルパッケージ)のデバイスを評価
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッジ
  • バッテリ駆動システム
  • 携帯電話
  • デジタルカメラ(DIGICAM)
  • 電位計アンプ
  • 血糖値メータ
  • GPSソリューション
  • IPカメラ
  • マイクロパワー
  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ページャおよび携帯電話
  • pHメータ
  • ポータブル計測機器
  • リモートセンサアクティブ
  • ソーラーパワーシステム
  • サーモスタット

説明

MAX4470の評価キット(EVキット)は、省スペース1.27mm x 0.86mmのWLPパッケージで提供されるMAX4470 ICの評価に必要な全部品を内蔵した完全実装および試験済み回路基板です。このデバイスは、消費電流がわずか750nAのレイルトゥレイルマイクロパワーオペアンプです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの単一のDC電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4470の評価キット Dec 06, 2010

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。