先頭に戻る
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
主な特長
- フルパワー帯域幅:430MHz (MAX4447)
- スルーレート:6500V/µs
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装済み、試験済みの表面実装基板
アプリケーション/用途
- 同軸ケーブルからツイストペアへのコンバータ
- 差動ADCドライバ
- 差動ラインドライバ
- 差動パルスアンプ
- 高速差動トランスミッタ
- シングルエンドから差動の変換
- ビデオおよびRF信号処理および伝送
- xDSLアプリケーション
説明
MAX4447評価キット(EVキット)は、MAX4447高速差動ラインドライバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4447が含まれていますが、可変利得MAX4448 (最小利得+2V/Vまで安定)またはMAX4449 (最小利得+5V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4448またはMAX4449を評価する場合は、MAX4447 EVキットと共にMAX4448ESEまたはMAX4449ESEの無料サンプルを注文して下さい。