先頭に戻る

MAX4447MAX4448、およびMAX4449の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4447MAX4448、およびMAX4449の評価キット Oct 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • フルパワー帯域幅:430MHz (MAX4447)
  • スルーレート:6500V/µs
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • 同軸ケーブルからツイストペアへのコンバータ
  • 差動ADCドライバ
  • 差動ラインドライバ
  • 差動パルスアンプ
  • 高速差動トランスミッタ
  • シングルエンドから差動の変換
  • ビデオおよびRF信号処理および伝送
  • xDSLアプリケーション

説明

MAX4447評価キット(EVキット)は、MAX4447高速差動ラインドライバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4447が含まれていますが、可変利得MAX4448 (最小利得+2V/Vまで安定)またはMAX4449 (最小利得+5V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4448またはMAX4449を評価する場合は、MAX4447 EVキットと共にMAX4448ESEまたはMAX4449ESEの無料サンプルを注文して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4447MAX4448、およびMAX4449の評価キット Oct 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。