先頭に戻る

MAX4444およびMAX4445の評価キット

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4444およびMAX4445の評価キット Oct 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • フルパワー帯域幅:500MHz
  • スルーレート:5000V/µs
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

アプリケーション/用途

  • データ収集
  • 差動からシングルエンドへの変換
  • 高速差動ラインレシーバ
  • 高速計測アンプ
  • 医療用計測
  • ツイストペアから同軸への変換

説明

MAX4444評価キット(EVキット)は、MAX4444超高速差動ラインレシーバの評価作業を容易にします。本EVキットには、固定利得+2V/VのMAX4444が含まれていますが、可変利得MAX4445 (最小利得+2V/Vまで安定)の評価に使用することもできます。MAX4445を評価する場合は、MAX4444 EVキットと共にMAX4445ESEの無料サンプルを注文して下さい。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX4444およびMAX4445の評価キット Oct 01, 1999

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。