先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44299の評価キット Apr 06, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度なリアルタイム、ローサイド電流/電圧/電力監視機能
  • 単一電源電圧範囲:+3V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 電力監視/管理データセンターおよびテレコム
  • 再生可能エネルギーシステム
  • スマートバッテリパックおよびチャージャ

説明

MAX44299の評価キット(EVキット)は、電流、電圧、および電力モニタのMAX44299を評価するための実証済みデザインです。このデバイスは、ローサイド監視用の超低オフセットを備えた高精度電力モニタを提供します。このEVキットは、超小型16ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (2.4mm x 2.4mm、0.5mmバンプ間隔)のMAX44299を実証します。

EVキットのPCBは、10mVのCSAフルスケール入力電圧範囲(VSENSE)と100µAの出力電流範囲に設定済みですが、いくつかのジャンパを変更すれば、10mV/5mVのFS VSENSEまたは50µAの出力電流に再設定することができます。

このEVキットは、MAX44299EWE+と、CSA入力で10mV範囲の強制フルスケールVSENSEを提供する分圧器が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44299の評価キット Apr 06, 2016

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。