先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44292/MAX44294の評価キット Oct 01, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 計測
  • ポータブルロジックコントローラ
  • センサインタフェース
  • 試験および測定システム

説明

MAX44292の評価キット(EVキット)は、8ピンSOパッケージに封止された超高精度、低ノイズ、低ドリフトのデュアルオペアンプMAX44292を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、他のトポロジにも適合させることができます。

このEVキットは、MAX44292ASA+が実装されています。このEVキット上の性能は、同じファミリのシングルおよびクワッドチャネルオペアンプと一致します。MAX44291AUA+はシングルバージョンで、8ピンµMAX®パッケージで提供されます。MAX44294ASD+はクワッドバージョンで、14ピンSOパッケージで提供されます。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44292/MAX44294の評価キット Oct 01, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。