先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44286の評価キット Dec 02, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:+1.8V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • RoHS準拠

アプリケーション/用途

  • 携帯アクセサリ
  • ノートブックコンピュータおよびタブレット
  • ポータブル医療機器
  • ポータブル/バッテリ駆動システム
  • パワーマネージメントシステム
  • スマートフォン

説明

MAX44286の評価キット(EVキット)は、高精度および低消費電流を実現するゼロドリフトのハイサイド電流検出アンプのMAX44286を評価するための実証済み設計を提供します。このEVキットは、超小型4ピンWLPパッケージ(0.78mm x 0.78mm x 0.35mm)のMAX44286を実証します。

このEVキットのPCBは、50V/V利得バージョンのMAX44286FAWS+が実装されています。その他の利得オプションも利用可能です。ピンコンパチブルのMAX44286TAWS+ (25V/V利得)、MAX44286HAWS+ (100V/V利得)、およびMAX44286WAWS+ (200V/V利得)の無料サンプルについては、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44286の評価キット Dec 02, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。