先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44285の評価キット Aug 05, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 高精度リアルタイム電流監視
  • 入力コモンモード範囲:+2.7V~+76V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 基地局および通信機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • パワーマネージメントシステム
  • サーババックプレーン

説明

MAX44285の評価キット(EVキット)は、デュアルチャネル、高精度、高電圧、電流検出アンプのMAX44285を評価する実証済みデザインを提供します。このEVキットは、超小型8ピンWLPパッケージ(1mm x 2mm)のMAX44285を実証します。

EVキットのPCBは、20V/V利得バージョンのMAX44285TAWA+が実装されています。その他の利得バージョンも入手可能です。ピンコンパチブルのMAX44285LAWA+ (G = 12.5V/V)、MAX44285FAWA+ (G = 50V/V)、およびMAX44285HAWA+ (G = 100V/V)については、お問い合わせください。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44285の評価キット Aug 05, 2014

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。