先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44281Vの評価キット Mar 19, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 3G/4G携帯電話
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用信号処理
  • ノートブック
  • ポータブル医療機器
  • センサインタフェース
  • トランスインピーダンスアンプ

説明

MAX44281Vの評価キット(EVキット)は、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された業界初のオペアンプであるMAX44281Vを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、利得(AV)が+2V/Vの非反転アンプとして提供されます。

このEVキットには、MAX44281VANS+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44281Vの評価キット Mar 19, 2013

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。