MAX44281の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX44281の評価キット | Mar 18, 2013 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 3G/4G携帯電話
- バッテリ駆動機器
- 汎用信号処理
- ノートブック
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
- トランスインピーダンスアンプ
説明
MAX44281Uの評価キット(EVキット)は、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された業界初のオペアンプであるMAX44281Uを評価するための実証済みデザインを提供します。このデバイスは、利得(AV)が+10V/Vの非反転アンプとして提供されます。
このEVキットには、MAX44281UANS+が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX44281の評価キット | Mar 18, 2013 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。