先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44280の評価キット May 17, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • レール・ツー・レール入力/出力
  • 最小安定利得:5V/V (非反転)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 3G/4G携帯電話
  • アナログ-デジタルコンバータバッファ
  • バッテリ駆動デバイス
  • 汎用信号処理
  • ノートブック
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル医療機器
  • トランスインピーダンスアンプ

説明

MAX44280の評価キット(EVキット)は、6ピンLGAパッケージで提供される低電力、低入力オフセット電圧、高帯域幅オペアンプのMAX44280を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも簡単に適合させることができます。低電力、低入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな高精度測定アプリケーションに最適です。このEVキットには、MAX44280AYT+が出荷時に実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44280の評価キット May 17, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。