先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44269の評価キット Nov 11, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 入力電源電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 設定可能な項目:
    • ウィンドウ検出器
    • ジャック検出
    • 緩和発振器
    • PWM発生器
    • ロジックレベルトランスレータ
    • パワーオンリセット回路
  • 9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)を評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ動作センサー
  • ノートブック
  • ポータブル医療携帯アクセサリ
  • スマートフォン
  • 2セルバッテリ駆動デバイス
  • 超低電力システム

説明

MAX44269の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.3mm x 1.3mm)のデュアルコンパレータのMAX44269を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットの回路は、シャントを配置しいくつかの部品を変更することによって、ウィンドウ検出器、ジャック検出、緩和発振器、パルス幅変調(PWM)発生器、ロジックレベルトランスレータ、またはパワーオンリセット回路など、多数のコンパレータアプリケーション回路をサポートできるように容易に構成可能です。このEVキットは、評価しやすい0603部品PCBパッドを備えています。このEVキットの回路は、+1.8V~+5.5Vの単一VCC電源で動作します。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44269の評価キット Nov 11, 2011

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。