先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44267の評価キット Apr 08, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 単一電源(+2.25V~+15V)で最大±12.5V
  • 単一電源での真のゼロ出力
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • アナログレベルシフト/調整
  • ブリッジセンサー
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • 圧力センサー
  • センサインタフェース

説明

MAX44267の評価キット(EVキット)は、14ピンTSSOPパッケージで提供されたBeyond-the-Rails高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプのMAX44267を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX44267AUD+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44267の評価キット Apr 08, 2015

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。