先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44251の評価キット May 08, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • レール・ツー・レール入力/出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 電源範囲:2.7V~20V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • ロードセルおよびブリッジトランスデューサ増幅
  • 医療用計測
  • 高精度計測器
  • 圧力トランスデューサ
  • 歪みゲージ

説明

MAX44251の評価キット(EVキット)は、8ピンSOT23パッケージのデュアル低電力、低ドリフトオペアンプのMAX44251を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、低ドリフト、低入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、超低ノイズおよびDC高精度が必要なアプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44251AKA+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44251の評価キット May 08, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。