MAX44250の評価キット
製品の詳細
主な特長
アプリケーション/用途
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX44250の評価キット | Jan 22, 2014 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。
主な特長
- 複数のオペアンプ構成に対応
- レール・ツー・レール入力/出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- ロードセルおよびブリッジトランスデューサ増幅
- 医療用計測
- 高精度計測器
- 圧力トランスデューサ
- 歪みゲージ
説明
MAX44250の評価キット(EVキット)は、5ピンSOT23パッケージの低電力、低ドリフトオペアンプのMAX44250を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。低電力、低ドリフトの入力オフセット電圧、およびレール・ツー・レール入力/出力段によって、このデバイスは、超低ノイズおよびDC高精度が必要なアプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44250AUK+が実装されています。
簡易ブロック図
Technical Docs
データシート | MAX44250の評価キット | Jan 22, 2014 |
サポートとトレーニング
技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。
絞り込まれた検索マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。
サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。