先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44248の評価キット Nov 09, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • 4-20mAおよび0~10Vトランスミッタ
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • ポータブル医療機器
  • センサーインタフェース
  • 重量計

説明

MAX44248の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された低電力、デュアルオペアンプのMAX44248を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、数個の部品を交換することによって他の回路構成にも変更可能です。部品パッドは0805パッケージを使用するため、はんだ付けや交換が容易です。このEVキットには、MAX44248AUA+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44248の評価キット Nov 09, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。