先頭に戻る

製品の詳細

主な特長

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44246の評価キット Dec 07, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。

主な特長

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

アプリケーション/用途

  • バッテリ駆動機器
  • ロードセルアンプ
  • PLCアナログI/Oモジュール
  • 高精度計測器
  • トランスデューサアンプ

説明

MAX44246の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージに封止された超高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX44246を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。

このEVキットには、MAX44246AUA+が実装されています。

簡易ブロック図

Technical Docs

データシート MAX44246の評価キット Dec 07, 2012

サポートとトレーニング

技術質問への回答についてはナレッジベースで検索ください。

絞り込まれた検索

マキシムでは、お客様の技術的質問にお答えするため、アプリケーションエンジニアの専任チームも配置しています。 サポートセンター をご利用ください。

サンプルについて:
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.comまでお問合せください。