先頭に戻る
MAX4374の評価キット
製品の詳細
MAX4374の評価キット(EVキット)は、ハイサイド電流検出アンプ、バンドギャップリファレンス、およびラッチ出力コンパレータを内蔵した、低コスト、マイクロパワー、ハイサイド電流検出監視回路のMAX4374を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、10ピンµMAX®パッケージで提供されるMAX4374を検証します。MAX4374は、14ピンSOパッケージでも提供されますが、SOパッケージはこのEVキットとはコンパチブルではありません。
MAX4374のEVキットのPCBは、50V/Vの利得バージョンのMAX4374FEUB+が実装されて提供されます。MAX4374のEVキットは、MAX4374T (利得:20V/V)、MAX4374H (利得:100V/V)、MAX4375T (利得:20V/V)、MAX4375F (利得:50V/V)、およびMAX4375H (利得:100V/V)の評価にも使用可能です。ピンコンパチブルのMAX4374TEUB+、MAX4374HEUB+、MAX4375TEUB+、MAX4375FEUB+、またはMAX4375HEUB+の各デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。
MAX4374のEVキットのPCBは、50V/Vの利得バージョンのMAX4374FEUB+が実装されて提供されます。MAX4374のEVキットは、MAX4374T (利得:20V/V)、MAX4374H (利得:100V/V)、MAX4375T (利得:20V/V)、MAX4375F (利得:50V/V)、およびMAX4375H (利得:100V/V)の評価にも使用可能です。ピンコンパチブルのMAX4374TEUB+、MAX4374HEUB+、MAX4375TEUB+、MAX4375FEUB+、またはMAX4375HEUB+の各デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。
主な機能
- 高精度リアルタイム電流監視
- 過電流保護およびリセット回路
- 過電圧インジケータ回路
- 入力コモンモード範囲:0~28V
- 消費電流:50µA
- 入力オフセット電圧:1mV (max)
- フルスケール精度:2% (max)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 汎用システム/基板レベル電流監視
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルバッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
- 高精度電流源
- スマートバッテリパック/充電器
技術資料
データシート | MAX4374の評価キット | May 07, 2009 |
以下タイトルをクリックして詳細をご覧ください。
/jp/design/design-tools/ee-sim.html?
パラメーター
主な機能
- 高精度リアルタイム電流監視
- 過電流保護およびリセット回路
- 過電圧インジケータ回路
- 入力コモンモード範囲:0~28V
- 消費電流:50µA
- 入力オフセット電圧:1mV (max)
- フルスケール精度:2% (max)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
アプリケーション/用途
- 携帯電話
- 汎用システム/基板レベル電流監視
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルバッテリ駆動システム
- パワーマネジメントシステム
- 高精度電流源
- スマートバッテリパック/充電器
説明
MAX4374の評価キット(EVキット)は、ハイサイド電流検出アンプ、バンドギャップリファレンス、およびラッチ出力コンパレータを内蔵した、低コスト、マイクロパワー、ハイサイド電流検出監視回路のMAX4374を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、10ピンµMAX®パッケージで提供されるMAX4374を検証します。MAX4374は、14ピンSOパッケージでも提供されますが、SOパッケージはこのEVキットとはコンパチブルではありません。
MAX4374のEVキットのPCBは、50V/Vの利得バージョンのMAX4374FEUB+が実装されて提供されます。MAX4374のEVキットは、MAX4374T (利得:20V/V)、MAX4374H (利得:100V/V)、MAX4375T (利得:20V/V)、MAX4375F (利得:50V/V)、およびMAX4375H (利得:100V/V)の評価にも使用可能です。ピンコンパチブルのMAX4374TEUB+、MAX4374HEUB+、MAX4375TEUB+、MAX4375FEUB+、またはMAX4375HEUB+の各デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。
MAX4374のEVキットのPCBは、50V/Vの利得バージョンのMAX4374FEUB+が実装されて提供されます。MAX4374のEVキットは、MAX4374T (利得:20V/V)、MAX4374H (利得:100V/V)、MAX4375T (利得:20V/V)、MAX4375F (利得:50V/V)、およびMAX4375H (利得:100V/V)の評価にも使用可能です。ピンコンパチブルのMAX4374TEUB+、MAX4374HEUB+、MAX4375TEUB+、MAX4375FEUB+、またはMAX4375HEUB+の各デバイスの無料サンプルについてはお問い合わせください。
技術資料
データシート | MAX4374の評価キット | May 07, 2009 |